Menü Keresés

Karima nélküli maszkoló dugó 16.3 mm 22.0 mm 25.4 mm EPDM Fekete

Essentra cikkszám:

10386767

Gyártói cikkszám:

491692

14 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 1199 262,3196 Ft
1200 + 218,1798 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

26.232 Ft

100 x 262,3196 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
FH 25.4 mm
d1 16.3 mm
D 22.0 mm
Anyag EPDM
Szín Fekete
Típus 1
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot