Menü Keresés

Karima nélküli maszkoló dugó 28.6 mm 31.8 mm 25.4 mm Szilikon Natúr

Essentra cikkszám:

10248850

Gyártói cikkszám:

461478

1000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 703,2109 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

70.321 Ft

100 x 703,2109 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
FH 25.4 mm
d1 28.6 mm
D 31.8 mm
Anyag Szilikon
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot