Menü Keresés

Karima nélküli maszkoló dugó 24.0 mm 26.0 mm 25.4 mm Szilikon Natúr

Essentra cikkszám:

10248829

Gyártói cikkszám:

461475

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 582,1414 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

58.214 Ft

100 x 582,1414 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
FH 25.4 mm
d1 24.0 mm
D 26.0 mm
Anyag Szilikon
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot