Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A jó minőségű átmenő furatos döntött húzófogantyú-szerelvények tömör precíziós öntésű 316 rozsdamentes acél szárakkal rendelkeznek, felületük elektropolírozott, tompa fényű. A szárak a csövet derékszögben tartó és tömítő két O-gyűrűvel rendelkeznek.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Teljes hossz | Fogantyú anyaga | Rögzítés típusa | Teljes magasság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.731,0036 Ft - 11.079,7728 Ft | 6 Raktáron |
7.874 in
200.0 mm
|
Alumínium
|
Menetes
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 9.799,7872 Ft - 11.087,5083 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
11.811 in
300.0 mm
|
Alumínium
|
Menetes
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 10.059,533 Ft - 11.453,8248 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
9.843 in
250.0 mm
|
Alumínium
|
Menetes
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 10.841,1797 Ft - 12.343,8221 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
13.78 in
350.0 mm
|
Alumínium
|
Menetes
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 12.234,5542 Ft - 13.930,3356 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
19.685 in
500.0 mm
|
Alumínium
|
Menetes
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 11.135,7006 Ft - 12.679,1832 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
15.748 in
400.0 mm
|
Alumínium
|
Menetes
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 10.510,4295 Ft - 11.967,2457 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
9.843 in
250.0 mm
|
Alumínium
|
Menetes
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 11.173,5682 Ft - 12.722,2945 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
13.78 in
350.0 mm
|
Alumínium
|
Menetes
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 12.721,6801 Ft - 14.484,9855 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
19.685 in
500.0 mm
|
Alumínium
|
Menetes
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 10.467,3332 Ft - 11.918,1688 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.874 in
200.0 mm
|
Alumínium
|
Menetes
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 10.523,3294 Ft - 11.906,1344 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
11.811 in
300.0 mm
|
Alumínium
|
Menetes
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 11.383,5682 Ft - 12.961,3862 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
15.748 in
400.0 mm
|
Alumínium
|
Menetes
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 2.315,0826 Ft - 3.601,2397 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
17.008 in
432.0 mm
|
Acél
|
Front Counterbored Through Hole
|
4.213 in
107.0 mm
|
||
| 10.184,0506 Ft - 11.315,6095 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
28.858 in
733.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
Belső menetes
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 9.251,0702 Ft - 10.278,9669 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
24.921 in
633.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
Belső menetes
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 9.101,6332 Ft - 10.112,923 Ft | 1 Raktáron |
20.984 in
533.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
Belső menetes
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 8.990,0877 Ft - 8.990,0877 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
40.63 in
1032.0 mm
|
Acél
|
Front Counterbored Through Hole
|
4.213 in
107.0 mm
|
||
| 3.430,9525 Ft - 5.337,0372 Ft | 20 Raktáron |
24.882 in
632.0 mm
|
Acél
|
Front Counterbored Through Hole
|
4.213 in
107.0 mm
|
||
| 4.561,8693 Ft - 5.068,7468 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
32.756 in
832.0 mm
|
Acél
|
Front Counterbored Through Hole
|
4.213 in
107.0 mm
|
||
| 17.892,867 Ft - 17.892,867 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
40.669 in
1033.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
Belső menetes
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz