20074555
387800
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 10 - 49 | 5.195,4655 Ft |
| 50 + | 4.675,916 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Menetméret | 8.5 mm Through Hole |
|---|---|
| Szerelőfurat távolsága | 0.63 in |
| Szerelőfurat távolsága | 16.0 mm |
| Teljes magasság | 4.213 in |
| Teljes magasság | 107.0 mm |
| Teljes hossz | 32.756 in |
| Teljes hossz | 832.0 mm |
| Menethossz | 31.496 in |
| Menethossz | 800.0 mm |
| Csőátmérő | 30.0 mm |
| Csőátmérő | 1.181 in |
| Fogantyú anyaga | Acél |
| A fogantyú alakja | Kerek rúd |
| Rögzítés típusa | Front Counterbored Through Hole |
| Szabványok | DIN |
| Specifikációk | DIN-EN ISO 1043-1 |
| Vámtarifaszám | 8302420090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz