10640517
1220525
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 19 | 12.961,3862 Ft |
| 20 + | 11.383,5682 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Menetméret | M8 |
|---|---|
| Talpszélesség | 0.984 in |
| Talpszélesség | 25.0 mm |
| Szerelőfurat távolsága | 15.748 in |
| Szerelőfurat távolsága | 400.0 mm |
| Teljes magasság | 2.598 in |
| Teljes magasság | 66.0 mm |
| Teljes hossz | 15.748 in |
| Teljes hossz | 400.0 mm |
| Menethossz | 0.591 in |
| Menethossz | 15.0 mm |
| Csőátmérő | 1.102 in |
| Csőátmérő | 28.0 mm |
| Befejezés | Műanyag bevonatú |
| Fogantyú anyaga | Alumínium |
| A fogantyú alakja | Kerek rúd |
| Rögzítés típusa | Menetes |
| Vámtarifaszám | 7326909890 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz