Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Az ívelt húzófogantyúk könnyűek és stílusosabb, ergonomikus befejezést kínálnak. A termékcsalád különböző szerelési típusokat (elülső és hátsó szerelés) kínál..
Sorozat szám: SR5587, SR5586
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Teljes hossz | Fogantyú anyaga | Rögzítés típusa | Fogantyú színe | Teljes magasság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.100,7247 Ft - 13.172,4992 Ft | 40 Raktáron |
M8
|
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Fekete
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 30,394 Ft - 30,394 Ft | 148 Raktáron |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Poliamid
|
Menetes
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 60,2403 Ft - 60,2403 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Poliamid
|
Menetes
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 3.332,5662 Ft - 10.335,9136 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Fekete
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 939,7157 Ft - 939,7157 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Non Threaded
|
3.15 in
80.0 mm
|
Üvegszál erősítésű műanyag
|
Screw On
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 1.857,1161 Ft - 2.086,8785 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Non Threaded
|
4.488 in
114.0 mm
|
GF PA
|
Csavarrögzítés
|
Szürke
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 2.208,3938 Ft - 2.753,742 Ft | 2 Raktáron |
Non Threaded
|
4.488 in
114.0 mm
|
GF PA
|
Csavarrögzítés
|
Szürke
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 1.869,6433 Ft - 2.086,8785 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Non Threaded
|
4.488 in
114.0 mm
|
GF PA
|
Csavarrögzítés
|
Szürke
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 30,394 Ft - 30,394 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Poliamid
|
Menetes
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 30,394 Ft - 30,394 Ft | 200 Raktáron |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Poliamid
|
Menetes
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 959,575 Ft - 959,575 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
5.709 in
145.0 mm
|
PA
|
Plain
|
Fekete
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 801,0058 Ft - 2.318,4429 Ft | 23 Raktáron |
M6
|
4.705 in
119.5 mm
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Fekete
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 960,1364 Ft - 1.119,6228 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2
|
1.378 in
35.0 mm
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
Csavar vagy öntapadó szalag
|
Fekete
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 2.399,1976 Ft - 2.799,016 Ft | 258 Raktáron |
Non Threaded
|
4.425 in
112.4 mm
|
PPN
|
Csavar vagy öntapadó szalag
|
Fekete
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1.522,7955 Ft - 3.742,778 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
5.748 in
146.0 mm
|
PA
|
Threaded Insert
|
Fekete
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 2.986,4623 Ft - 9.272,8047 Ft | 66 Raktáron |
M6
|
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Fekete
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 10259207 | 2.510,6271 Ft - 7.796,1058 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Fekete
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
| 30,394 Ft - 30,394 Ft | 100 Raktáron |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Poliamid
|
Menetes
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 30,394 Ft - 30,394 Ft | 2858 Raktáron |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Poliamid
|
Menetes
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2.638,1573 Ft - 11.204,3564 Ft | 44 Raktáron |
M8
|
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Fekete
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz