Menü Keresés

Fogantyú 89.9 mm Non Threaded PPN Fekete

Bow handle with concealed fixing. Made from PPN plastic. This is an ergonomic handle with a curved shape and rounded cross section. Front mounting with snap shut flaps to cover fixing. Suitable for cheese head screws.
Essentra cikkszám:

10273739

Gyártói cikkszám:

493519

258 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2 - 49 2.799,016 Ft
50 + 2.399,1976 Ft
Standard csomagolás: 2

A következő szorzatának a rendelése 2

Teljes ár:

5.598 Ft

2 x 2.799,016 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Talpszélesség 3.2 mm
Szerelőfurat távolsága 89.9 mm
Teljes magasság 25.0 mm
Teljes hossz 112.4 mm
Fogantyú színe Fekete
Fogantyú anyaga PPN
Fogantyú kialakítása Húz
Fogantyú típusa Ergonomikus fogantyú
Anyag PPN
Rögzítés típusa Menetes szár
Vámtarifaszám 3926300090
Menetméret Non Threaded

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot