Menü Keresés

Fogantyú 132.0 mm M10 Glass Filled Nylon 6 Fekete

A hídfogantyú poliamidból készült, amely egy könnyű és sokoldalú, ütésálló anyag. Elektromos, gépészeti és szekrénygyártási alkalmazásokhoz használják. Ellenáll az ütéseknek, az időjárásnak és az UV-sugárzásnak.
Essentra cikkszám:

10259191

Gyártói cikkszám:

465940

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 10.335,9136 Ft
50 + 3.332,5662 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

10.336 Ft

1 x 10.335,9136 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szerelőfurat távolsága 132.0 mm
Teljes magasság 56.0 mm
Fogantyú színe Fekete
Fogantyú anyaga Glass Filled Nylon 6
Anyag Glass Filled Nylon 6
Rögzítés típusa Threaded Insert
Típus 4 - Nagy teherbírású
Vámtarifaszám 3926909790
Menetméret M10

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot