Menü Keresés

Fogantyú 117.0 mm M8 PA Fekete

A hídfogantyú poliamidból készült, amely egy könnyű és sokoldalú, ütésálló anyag. Elektromos, gépészeti és szekrénygyártási alkalmazásokhoz használják. Ellenáll az ütéseknek, az időjárásnak és az UV-sugárzásnak.
Essentra cikkszám:

10260531

Gyártói cikkszám:

466313

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 3.742,778 Ft
100 + 1.522,7955 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

37.428 Ft

10 x 3.742,778 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Talp hossza 145.0 mm
Szerelőfurat távolsága 117.0 mm
Teljes magasság 42.0 mm
Teljes hossz 146.0 mm
Rúdvég anyaga PA
Fogantyú színe Fekete
Fogantyú anyaga PA
Fogantyú kialakítása Lapos rúd
Fogantyú típusa Marokfogantyú
Rögzítés típusa Threaded Insert
Vámtarifaszám 3926300090
Menetméret M8

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot