Az ívelt húzófogantyúk könnyűek és stílusosabb, ergonomikus befejezést kínálnak. A termékcsalád különböző szerelési típusokat (elülső és hátsó szerelés) kínál..
Sorozat szám: SR5587, SR5586
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Teljes hossz | Fogantyú anyaga | Rögzítés típusa | Fogantyú színe | Teljes magasság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.072,2842 Ft - 6.428,4839 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Non Threaded
|
4.961 in
126.0 mm
|
GF PA
|
Push Fit
|
Fekete
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 1.068,4048 Ft - 1.244,0055 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2
|
2.5 in
63.5 mm
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
Menetes szár
|
Fekete
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 10259207 | 2.510,6271 Ft - 7.796,1058 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Fekete
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
| 2.399,1976 Ft - 2.799,016 Ft | 258 Raktáron |
Non Threaded
|
4.425 in
112.4 mm
|
PPN
|
Menetes szár
|
Fekete
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2.660,8191 Ft - 3.110,0345 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
5.512 in
140.0 mm
|
Poliamid
|
Csavarrögzítés
|
Fekete
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1.522,7955 Ft - 3.742,778 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
5.748 in
146.0 mm
|
PA
|
Threaded Insert
|
Fekete
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 2.986,4623 Ft - 9.272,8047 Ft | 66 Raktáron |
M6
|
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Fekete
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 30,394 Ft - 30,394 Ft | 48 Raktáron |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Poliamid
|
Menetes
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 801,0058 Ft - 2.318,4429 Ft | 23 Raktáron |
M6
|
4.705 in
119.5 mm
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Fekete
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 959,575 Ft - 959,575 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
5.709 in
145.0 mm
|
PA
|
Plain
|
Fekete
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1.109,2451 Ft - 1.552,9431 Ft | 122 Raktáron |
Non Threaded
|
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
Plain
|
Fekete
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 960,1364 Ft - 1.119,6228 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2
|
1.378 in
35.0 mm
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
Menetes szár
|
Szürke
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 1.522,7955 Ft - 3.742,778 Ft | 55 Raktáron |
M6
|
5.709 in
145.0 mm
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Fekete
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2.974,0187 Ft - 9.234,168 Ft | 32 Raktáron |
M8
|
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Fekete
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 4.368,3062 Ft - 5.100,4189 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Non Threaded
|
6.85 in
174.0 mm
|
PPN
|
Menetes szár
|
Fekete
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 1.178,1792 Ft - 1.368,4157 Ft | 2 Raktáron |
M2
|
3.386 in
86.0 mm
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
Menetes szár
|
Fekete
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 30,394 Ft - 30,394 Ft | 200 Raktáron |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Poliamid
|
Menetes
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 30,394 Ft - 30,394 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Poliamid
|
Menetes
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 30,394 Ft - 30,394 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Poliamid
|
Menetes
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 30,394 Ft - 30,394 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Poliamid
|
Menetes
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz