Menü Keresés

Hosszú hatszögletű hidraulikus szerelvénykupakok

Gyártás alatt

Long Hexagonal Hydraulic Fitting Caps are designed to seal and protect the entire assembly fitting, on hydraulic hoses, from contamination, leaks, and damage.

The clever hexagonal body design offers a one-stop solution, with an effortless push fit, which protects both female and male profile.

It allows for greater torque application, reducing the risk of loosening under vibration or pressure fluctuations.

  • Commonly used for hydraulic systems in industrial, automotive and other applications.
Anyag: LDPE Szín: Fekete Sorozat szám: SRTTF

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
17 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d h H Típus Megveszem
8,6282 Ft - 9,5869 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
14.0 mm
28.0 mm
28.5 mm
1
27,6104 Ft - 30,6782 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
24.0 mm
28.0 mm
39.0 mm
2
103,5391 Ft - 115,0434 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
55.0 mm
42.0 mm
66.0 mm
2
191,7391 Ft - 213,0451 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
80.0 mm
43.0 mm
69.0 mm
2
17,2565 Ft - 19,1739 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
22.0 mm
28.0 mm
36.0 mm
2
31,0617 Ft - 34,513 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
27.0 mm
28.0 mm
40.5 mm
2
79,38 Ft - 88,20 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
50.0 mm
28.5 mm
45.0 mm
2
75,9287 Ft - 84,3652 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
45.5 mm
28.0 mm
46.0 mm
2
13,8052 Ft - 15,3391 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
19.0 mm
28.0 mm
35.0 mm
2
46,5926 Ft - 51,7695 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
36.0 mm
30.5 mm
44.0 mm
2
58,6721 Ft - 65,1913 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
41.0 mm
31.5 mm
46.0 mm
2
11,0441 Ft - 12,2713 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
16.0 mm
28.0 mm
29.0 mm
2
34,513 Ft - 38,3478 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
30.0 mm
30.0 mm
42.0 mm
2
153,3913 Ft - 170,433 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
60.0 mm
42.0 mm
65.0 mm
2
12,0795 Ft - 13,4217 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
17.0 mm
28.0 mm
32.0 mm
2
37,9643 Ft - 42,1826 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
32.0 mm
30.0 mm
42.0 mm
2
172,5652 Ft - 191,7391 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
65.0 mm
43.0 mm
64.0 mm
2
Hosszú hatszögletű hidraulikus szerelvénykupakok 14.0 mm 28.0 mm Fekete LDPE

20597160

Ártartomány
9 Ft - 8 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    14.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    28.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    LDPE
Hosszú hatszögletű hidraulikus szerelvénykupakok 24.0 mm 28.0 mm Fekete LDPE

20597214

Ártartomány
30 Ft - 27 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    24.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    LDPE
Hosszú hatszögletű hidraulikus szerelvénykupakok 55.0 mm 42.0 mm Fekete LDPE

20597283

Ártartomány
115 Ft - 103 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    55.0 mm
  • h
    42.0 mm
  • H
    66.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    LDPE
Hosszú hatszögletű hidraulikus szerelvénykupakok 80.0 mm 43.0 mm Fekete LDPE

20597313

Ártartomány
213 Ft - 191 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    80.0 mm
  • h
    43.0 mm
  • H
    69.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    LDPE
Hosszú hatszögletű hidraulikus szerelvénykupakok 22.0 mm 28.0 mm Fekete LDPE

20597207

Ártartomány
19 Ft - 17 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    22.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    LDPE
Hosszú hatszögletű hidraulikus szerelvénykupakok 27.0 mm 28.0 mm Fekete LDPE

20597221

Ártartomány
34 Ft - 31 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    27.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    40.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    LDPE
Hosszú hatszögletű hidraulikus szerelvénykupakok 50.0 mm 28.5 mm Fekete LDPE

20597276

Ártartomány
88 Ft - 79 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    50.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • H
    45.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    LDPE
Hosszú hatszögletű hidraulikus szerelvénykupakok 45.5 mm 28.0 mm Fekete LDPE

20744168

Ártartomány
84 Ft - 75 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    45.5 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    46.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    LDPE
Hosszú hatszögletű hidraulikus szerelvénykupakok 19.0 mm 28.0 mm Fekete LDPE

20597191

Ártartomány
15 Ft - 13 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    19.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    LDPE
Hosszú hatszögletű hidraulikus szerelvénykupakok 36.0 mm 30.5 mm Fekete LDPE

20597252

Ártartomány
51 Ft - 46 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    36.0 mm
  • h
    30.5 mm
  • H
    44.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    LDPE
Hosszú hatszögletű hidraulikus szerelvénykupakok 41.0 mm 31.5 mm Fekete LDPE

20597269

Ártartomány
65 Ft - 58 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    41.0 mm
  • h
    31.5 mm
  • H
    46.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    LDPE
Hosszú hatszögletű hidraulikus szerelvénykupakok 16.0 mm 28.0 mm Fekete LDPE

20597177

Ártartomány
12 Ft - 11 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    16.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    29.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    LDPE
Hosszú hatszögletű hidraulikus szerelvénykupakok 30.0 mm 30.0 mm Fekete LDPE

20597238

Ártartomány
38 Ft - 34 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    30.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    LDPE
Hosszú hatszögletű hidraulikus szerelvénykupakok 60.0 mm 42.0 mm Fekete LDPE

20597290

Ártartomány
170 Ft - 153 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    60.0 mm
  • h
    42.0 mm
  • H
    65.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    LDPE
Hosszú hatszögletű hidraulikus szerelvénykupakok 17.0 mm 28.0 mm Fekete LDPE

20597184

Ártartomány
13 Ft - 12 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    17.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    LDPE
Hosszú hatszögletű hidraulikus szerelvénykupakok 32.0 mm 30.0 mm Fekete LDPE

20597245

Ártartomány
42 Ft - 37 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    32.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    LDPE
Hosszú hatszögletű hidraulikus szerelvénykupakok 65.0 mm 43.0 mm Fekete LDPE

20597306

Ártartomány
191 Ft - 172 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    65.0 mm
  • h
    43.0 mm
  • H
    64.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    LDPE