Menü Keresés

Hosszú hatszögletű hidraulikus szerelvénykupakok 19.0 mm 28.0 mm Fekete LDPE

Long Hexagonal Hydraulic Fitting Cap is designed to protect the full assembly fitting on hydraulic hoses. Easy to install by push-fit. Protects both female and male profiles.
Essentra cikkszám:

20597191

Gyártói cikkszám:

20597191

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 2499 15,3391 Ft
2500 + 13,8052 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

7.670 Ft

500 x 15,3391 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 19.0 mm
h 28.0 mm
H 35.0 mm
Szín Fekete
Anyag LDPE
Típus 2

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot