Menü Keresés

Hosszú hatszögletű hidraulikus szerelvénykupakok 45.5 mm 28.0 mm Fekete LDPE

Long Hexagonal Hydraulic Fitting Cap is designed to protect the full assembly fitting on hydraulic hoses. Easy to install by push-fit. Protects both female and male profiles.
Essentra cikkszám:

20744168

Gyártói cikkszám:

20744168

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 1249 84,3652 Ft
1250 + 75,9287 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

21.091 Ft

250 x 84,3652 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 45.5 mm
h 28.0 mm
H 46.0 mm
Szín Fekete
Anyag LDPE
Típus 2 - 3 utas sarok

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot