Menü Keresés

Hosszú hatszögletű hidraulikus szerelvénykupakok 32.0 mm 30.0 mm Fekete LDPE

Long Hexagonal Hydraulic Fitting Cap is designed to protect the full assembly fitting on hydraulic hoses. Easy to install by push-fit. Protects both female and male profiles.
Essentra cikkszám:

20597245

Gyártói cikkszám:

20597245

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
350 - 1749 42,1826 Ft
1750 + 37,9643 Ft
Standard csomagolás: 350

A következő szorzatának a rendelése 350

Teljes ár:

14.764 Ft

350 x 42,1826 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 32.0 mm
h 30.0 mm
H 42.0 mm
Szín Fekete
Anyag LDPE
Típus 2

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot