High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Tömör dugóként vagy üreges maggal rendelhetők, hogy segítse a kompressziót, hogy illeszkedjen a menetes vagy menet nélküli furatokhoz.Ezek az újrahasználható dugók prémium magas hőmérsékletű szilikon anyagból vagy gazdaságos csökkentett hőmérsékletű EPDM anyagból készülnek.Vegyi, megmunkálási alkalmazásokban és ipari berendezésekben használatos. Anyag: EPDM, Szilikon, TPR Szín: Fekete, Natúr, Sárga, Kék, Zöld, Lila, Narancs, Rózsaszín, Piros Sorozat szám: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d1 | Szín | d2 | Anyag | H | Ujjbegy | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.697,4136 Ft - 13.081,1203 Ft | 3 Raktáron |
3.252 in
82.6 mm
|
Natúr
|
4 in
101.6 mm
|
Szilikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
Fül nélkül
|
6
|
||
| 36,6829 Ft - 36,6829 Ft | 100 Raktáron |
0.031 in
0.8 mm
|
Natúr
|
0.098 in
2.5 mm
|
Szilikon
|
2.079 in
52.8 mm
|
|
|
||
| 3.528,7379 Ft - 3.528,7379 Ft | 68 Raktáron |
2.28 in
57.9 mm
|
Natúr
|
2.689 in
68.3 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
Fül nélkül
|
6
|
||
| 107,7895 Ft - 107,7895 Ft | 500 Raktáron |
0.256 in
6.5 mm
|
Narancs
|
0.453 in
11.5 mm
|
Szilikon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 74,4464 Ft - 74,4464 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.244 in
6.2 mm
|
Sárga
|
0.362 in
9.2 mm
|
Szilikon
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
2
|
||
| 49,1725 Ft - 49,1725 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.063 in
1.6 mm
|
Kék
|
0.189 in
4.8 mm
|
Szilikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 4.115,6798 Ft - 4.880,8022 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3 in
76.2 mm
|
Fekete
|
3.5 in
88.9 mm
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
1
|
||
| 515,2458 Ft - 616,5801 Ft | 550 Raktáron |
1.417 in
36.0 mm
|
Fekete
|
1.693 in
43.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 45,6081 Ft - 56,9891 Ft | 75 Raktáron |
0.315 in
8.0 mm
|
Natúr
|
0.563 in
14.3 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
| 1.223,5755 Ft - 1.223,5755 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.031 in
26.2 mm
|
Zöld
|
1.26 in
32.0 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
| 68,8613 Ft - 84,8171 Ft | 100 Raktáron |
0.256 in
6.5 mm
|
Sárga
|
0.374 in
9.5 mm
|
Szilikon
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
2
|
||
| 1.685,8878 Ft - 1.685,8878 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.299 in
33.0 mm
|
Kék
|
1.614 in
41.0 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
| 39,2229 Ft - 39,2229 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.031 in
0.8 mm
|
Natúr
|
0.126 in
3.2 mm
|
Szilikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 10,8196 Ft - 10,8196 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.02 in
0.5 mm
|
Fekete
|
0.079 in
2.0 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 12,6579 Ft - 15,3804 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.063 in
1.6 mm
|
Fekete
|
0.189 in
4.8 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 32,6554 Ft - 32,6554 Ft | 6000 Raktáron |
0.189 in
4.8 mm
|
Fekete
|
0.343 in
8.7 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 384,8486 Ft - 459,1688 Ft | 95 Raktáron |
1.031 in
26.2 mm
|
Fekete
|
1.252 in
31.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 54,9683 Ft - 67,1352 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.343 in
8.7 mm
|
Fekete
|
0.437 in
11.1 mm
|
EPDM
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
1
|
||
| 116,4762 Ft - 140,7116 Ft | 1500 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
Natúr
|
0.626 in
15.9 mm
|
Szilikon
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
2
|
||
| 568,4741 Ft - 679,5053 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.252 in
31.8 mm
|
Natúr
|
1.531 in
38.9 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz