Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Tömör dugóként vagy üreges maggal rendelhetők, hogy segítse a kompressziót, hogy illeszkedjen a menetes vagy menet nélküli furatokhoz.Ezek az újrahasználható dugók prémium magas hőmérsékletű szilikon anyagból vagy gazdaságos csökkentett hőmérsékletű EPDM anyagból készülnek.Vegyi, megmunkálási alkalmazásokban és ipari berendezésekben használatos. Anyag: EPDM, Szilikon, TPR Szín: Fekete, Natúr, Sárga, Kék, Zöld, Lila, Narancs, Rózsaszín, Piros Sorozat szám: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d1 | Szín | d2 | Anyag | H | Ujjbegy | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78,8669 Ft - 78,8669 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.126 in
3.2 mm
|
Natúr
|
0.374 in
9.5 mm
|
Szilikon
|
1.252 in
31.8 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
| 77,5759 Ft - 94,7807 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.335 in
8.5 mm
|
Narancs
|
0.433 in
11.0 mm
|
Szilikon
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
2
|
||
| 71,7381 Ft - 88,1149 Ft | 900 Raktáron |
0.189 in
4.8 mm
|
Sárga
|
0.343 in
8.7 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 81,1825 Ft - 81,1825 Ft | 500 Raktáron |
0.047 in
1.2 mm
|
Zöld
|
0.217 in
5.5 mm
|
Szilikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
2
|
||
| 49,1725 Ft - 49,1725 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.063 in
1.6 mm
|
Kék
|
0.189 in
4.8 mm
|
Szilikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 6.263,3739 Ft - 6.263,3739 Ft | 8 Raktáron |
3 in
76.2 mm
|
Natúr
|
3.5 in
88.9 mm
|
Szilikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
Fül nélkül
|
6
|
||
| 1.665,0204 Ft - 1.665,0204 Ft | 14 Raktáron |
1.417 in
36.0 mm
|
Natúr
|
1.693 in
43.0 mm
|
Szilikon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 305,7991 Ft - 369,1453 Ft | 300 Raktáron |
0.72 in
18.3 mm
|
Natúr
|
0.937 in
23.8 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 1.205,4024 Ft - 1.485,0015 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.22 in
31.0 mm
|
Natúr
|
1.535 in
39.0 mm
|
Szilikon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 31,7292 Ft - 39,3492 Ft | 2000 Raktáron |
0.063 in
1.6 mm
|
Natúr
|
0.126 in
3.2 mm
|
Szilikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 85,3644 Ft - 103,9585 Ft | 2500 Raktáron |
0.343 in
8.7 mm
|
Natúr
|
0.469 in
11.9 mm
|
Szilikon
|
0.815 in
20.7 mm
|
|
2
|
||
| 156,7657 Ft - 186,404 Ft | 1400 Raktáron |
0.626 in
15.9 mm
|
Natúr
|
0.78 in
19.8 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 442,0061 Ft - 527,9038 Ft | 100 Raktáron |
1.031 in
26.2 mm
|
Natúr
|
1.252 in
31.8 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 35,7147 Ft - 35,7147 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.02 in
0.5 mm
|
Natúr
|
0.079 in
2.0 mm
|
Szilikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 39,2229 Ft - 39,2229 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.031 in
0.8 mm
|
Natúr
|
0.126 in
3.2 mm
|
Szilikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 63,8654 Ft - 63,8654 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.126 in
3.2 mm
|
Natúr
|
0.252 in
6.4 mm
|
Szilikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 10242421 | 155,7132 Ft - 155,7132 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.5 in
12.7 mm
|
Natúr
|
0.657 in
16.7 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
|
| 364,1355 Ft - 436,8138 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.906 in
23.0 mm
|
Natúr
|
1.063 in
27.0 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 53,2281 Ft - 53,2281 Ft | 814 Raktáron |
0.063 in
1.6 mm
|
Natúr
|
0.189 in
4.8 mm
|
Szilikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 74,671 Ft - 74,671 Ft | 3100 Raktáron |
0.252 in
6.4 mm
|
Natúr
|
0.374 in
9.5 mm
|
Szilikon
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
2
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz