Menü Keresés

Kúpos maszkoló dugó 33.0 mm 41.0 mm 25.4 mm Szilikon Kék

Essentra cikkszám:

10192542

Gyártói cikkszám:

1220212

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 + 1.685,8878 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

84.294 Ft

50 x 1.685,8878 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 33.0 mm
d2 41.0 mm
H 25.4 mm
Ujjbegy Fül nélkül
Anyag Szilikon
Szín Kék
Típus 3
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot