Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Tömör dugóként vagy üreges maggal rendelhetők, hogy segítse a kompressziót, hogy illeszkedjen a menetes vagy menet nélküli furatokhoz.Ezek az újrahasználható dugók prémium magas hőmérsékletű szilikon anyagból vagy gazdaságos csökkentett hőmérsékletű EPDM anyagból készülnek.Vegyi, megmunkálási alkalmazásokban és ipari berendezésekben használatos. Anyag: EPDM, Szilikon, TPR Szín: Fekete, Natúr, Sárga, Kék, Zöld, Lila, Narancs, Rózsaszín, Piros Sorozat szám: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d1 | Szín | d2 | Anyag | H | Ujjbegy | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 776,9804 Ft - 776,9804 Ft | 250 Raktáron |
1.406 in
35.7 mm
|
Natúr
|
1.689 in
42.9 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 852,0445 Ft - 852,0445 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.5 in
38.1 mm
|
Natúr
|
1.811 in
46.0 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 339,6193 Ft - 339,6193 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.752 in
19.1 mm
|
Natúr
|
0.925 in
23.5 mm
|
Szilikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
3
|
||
| 1.291,3843 Ft - 1.291,3843 Ft | 100 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
Natúr
|
2.469 in
62.7 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 85,5749 Ft - 85,5749 Ft | 2446 Raktáron |
0.157 in
4.0 mm
|
Piros
|
0.315 in
8.0 mm
|
Szilikon
|
0.748 in
19.0 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
| 991,1003 Ft - 991,1003 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.906 in
23.0 mm
|
Zöld
|
1.063 in
27.0 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
| 1.510,5981 Ft - 1.510,5981 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.189 in
30.2 mm
|
Kék
|
1.437 in
36.5 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
| 2.171,2288 Ft - 2.171,2288 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.654 in
42.0 mm
|
Natúr
|
1.969 in
50.0 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
| 74,4464 Ft - 74,4464 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.126 in
3.2 mm
|
Fekete
|
0.374 in
9.5 mm
|
TPR
|
1.252 in
31.8 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
| 364,1355 Ft - 436,8138 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.906 in
23.0 mm
|
Natúr
|
1.063 in
27.0 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 132,5021 Ft - 159,418 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.437 in
11.1 mm
|
Natúr
|
0.689 in
17.5 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 148,3317 Ft - 177,1279 Ft | 3400 Raktáron |
0.563 in
14.3 mm
|
Natúr
|
0.752 in
19.1 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 454,6922 Ft - 454,6922 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.937 in
23.8 mm
|
Natúr
|
1.098 in
27.9 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 31,7292 Ft - 39,3492 Ft | 2000 Raktáron |
0.063 in
1.6 mm
|
Natúr
|
0.126 in
3.2 mm
|
Szilikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 10242421 | 155,7132 Ft - 155,7132 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.5 in
12.7 mm
|
Natúr
|
0.657 in
16.7 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
|
| 29,4558 Ft - 29,4558 Ft | 1000 Raktáron |
0.016 in
0.4 mm
|
Natúr
|
0.063 in
1.6 mm
|
Szilikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 72,0468 Ft - 72,0468 Ft | 23000 Raktáron |
0.126 in
3.2 mm
|
Natúr
|
0.252 in
6.4 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 618,208 Ft - 732,074 Ft | 300 Raktáron |
1.311 in
33.3 mm
|
Natúr
|
1.626 in
41.3 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 273,0595 Ft - 273,0595 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.626 in
15.9 mm
|
Natúr
|
0.799 in
20.3 mm
|
Szilikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
3
|
||
| 156,7657 Ft - 186,404 Ft | 1400 Raktáron |
0.626 in
15.9 mm
|
Natúr
|
0.78 in
19.8 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz