Menü Keresés

Hőálló kúpos dugók

Raktáron

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Tömör dugóként vagy üreges maggal rendelhetők, hogy segítse a kompressziót, hogy illeszkedjen a menetes vagy menet nélküli furatokhoz.Ezek az újrahasználható dugók prémium magas hőmérsékletű szilikon anyagból vagy gazdaságos csökkentett hőmérsékletű EPDM anyagból készülnek.Vegyi, megmunkálási alkalmazásokban és ipari berendezésekben használatos. Anyag: EPDM, Szilikon, TPR Szín: Fekete, Natúr, Sárga, Kék, Zöld, Lila, Narancs, Rózsaszín, Piros Sorozat szám: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
163 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d1 Szín d2 Anyag H Ujjbegy Típus Megveszem
54,1403 Ft - 121,4842 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
5.2 mm
Fekete
10.5 mm
TPR
31.0 mm
Fül nélkül
4
118,8338 Ft - 140,01 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
15.9 mm
Fekete
19.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
297,9686 Ft - 297,9686 Ft 100 Raktáron
19.8 mm
Fekete
25.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
2.645,775 Ft - 2.645,775 Ft 4 Raktáron
76.2 mm
Natúr
88.9 mm
Szilikon
38.1 mm
3
11,3669 Ft - 11,3669 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
0.8 mm
Fekete
3.2 mm
EPDM
15.9 mm
1
75,092 Ft - 75,092 Ft 9300 Raktáron
4.8 mm
Natúr
8.7 mm
Szilikon
15.9 mm
2
148,3317 Ft - 177,1279 Ft 3400 Raktáron
14.3 mm
Natúr
19.1 mm
Szilikon
25.4 mm
2
1.291,3843 Ft - 1.291,3843 Ft 100 Raktáron
50.0 mm
Natúr
62.7 mm
Szilikon
25.4 mm
3
493,7468 Ft - 493,7468 Ft 200 Raktáron
27.0 mm
Fekete
33.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
121,4018 Ft - 145,932 Ft 1150 Raktáron
12.7 mm
Fekete
16.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
25,6949 Ft - 25,6949 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.2 mm
Fekete
6.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
14,4683 Ft - 17,5977 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.2 mm
Fekete
5.5 mm
EPDM
38.1 mm
1
1.685,8878 Ft - 1.685,8878 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
33.0 mm
Kék
41.0 mm
Szilikon
25.4 mm
Fül nélkül
3
9.358,8493 Ft - 11.092,3521 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
88.9 mm
Fekete
127.0 mm
EPDM
50.8 mm
1
738,024 Ft - 886,6786 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
45.0 mm
Fekete
53.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
36,6829 Ft - 36,6829 Ft 100 Raktáron
0.8 mm
Natúr
2.5 mm
Szilikon
52.8 mm
3.528,7379 Ft - 3.528,7379 Ft 68 Raktáron
57.9 mm
Natúr
68.3 mm
Szilikon
25.4 mm
Fül nélkül
6
25,737 Ft - 25,737 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
0.6 mm
Fekete
2.0 mm
EPDM
52.9 mm
10.697,4136 Ft - 13.081,1203 Ft 3 Raktáron
82.6 mm
Natúr
101.6 mm
Szilikon
38.1 mm
Fül nélkül
6
49,1725 Ft - 49,1725 Ft 500 Raktáron
1.6 mm
Kék
4.8 mm
Szilikon
15.9 mm
2
  • / 9
Kúpos maszkoló dugó 5.2 mm 10.5 mm 31.0 mm TPR Fekete

10241462

Ártartomány
121 Ft - 54 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    5.2 mm
  • d2
    10.5 mm
  • H
    31.0 mm
  • Ujjbegy
    Fül nélkül
  • Anyag
    TPR
Kúpos maszkoló dugó 15.9 mm 19.8 mm 25.4 mm EPDM Fekete

10249444

Ártartomány
140 Ft - 118 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    19.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Menetszabvány
    BSP
  • Menetszabvány
    Metrikus
Kúpos maszkoló dugó 19.8 mm 25.4 mm 25.4 mm EPDM Fekete

10249475

Ártartomány
297 Ft - 297 Ft

Készletszintek
100 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    19.8 mm
  • d2
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Menetszabvány
    UNF
  • Menetszabvány
    Metrikus
Kúpos maszkoló dugó 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm Szilikon Natúr

10249208

Ártartomány
2.645 Ft - 2.645 Ft

Készletszintek
4 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Menetszabvány
    Nem menetes
  • Anyag
    Szilikon
Kúpos maszkoló dugó 0.8 mm 3.2 mm 15.9 mm EPDM Fekete

10249246

Ártartomány
11 Ft - 11 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Anyag
    EPDM
Kúpos maszkoló dugó 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm Szilikon Natúr

10242391

Ártartomány
75 Ft - 75 Ft

Készletszintek
9300 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Menetszabvány
    UNF
  • Menetszabvány
    Metrikus
Kúpos maszkoló dugó 14.3 mm 19.1 mm 25.4 mm Szilikon Natúr

10374429

Ártartomány
177 Ft - 148 Ft

Készletszintek
3400 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Menetszabvány
    UNF
  • Menetszabvány
    Metrikus
Kúpos maszkoló dugó 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm Szilikon Natúr

10249161

Ártartomány
1.291 Ft - 1.291 Ft

Készletszintek
100 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Anyag
    Szilikon
Kúpos maszkoló dugó 27.0 mm 33.4 mm 25.4 mm EPDM Fekete

10377581

Ártartomány
493 Ft - 493 Ft

Készletszintek
200 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    33.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Menetszabvány
    BSP
  • Menetszabvány
    Metrikus
Kúpos maszkoló dugó 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm EPDM Fekete

10249420

Ártartomány
145 Ft - 121 Ft

Készletszintek
1150 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Menetszabvány
    UNF
  • Menetszabvány
    BSP
Kúpos maszkoló dugó 3.2 mm 6.4 mm 25.4 mm EPDM Fekete

10249307

Ártartomány
25 Ft - 25 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Menetszabvány
    UNF
  • Menetszabvány
    Metrikus
Kúpos maszkoló dugó 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm EPDM Fekete

10249284

Ártartomány
17 Ft - 14 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    1.2 mm
  • d2
    5.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Anyag
    EPDM
Kúpos maszkoló dugó 33.0 mm 41.0 mm 25.4 mm Szilikon Kék

10192542

Ártartomány
1.685 Ft - 1.685 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    33.0 mm
  • d2
    41.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Ujjbegy
    Fül nélkül
  • Anyag
    Szilikon
Kúpos maszkoló dugó 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm EPDM Fekete

10249659

Ártartomány
11.092 Ft - 9.358 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Menetszabvány
    BSP
  • Anyag
    EPDM
Kúpos maszkoló dugó 45.0 mm 53.0 mm 25.0 mm EPDM Fekete

10377598

Ártartomány
886 Ft - 738 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    45.0 mm
  • d2
    53.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Anyag
    EPDM
  • Szín
    Fekete
Kúpos dugó 0.8 mm 2.5 mm Szilikon Natúr

10287590

Ártartomány
36 Ft - 36 Ft

Készletszintek
100 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.5 mm
  • H
    52.8 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Kúpos maszkoló dugó 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm Szilikon Natúr

10293157

Ártartomány
3.528 Ft - 3.528 Ft

Készletszintek
68 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Ujjbegy
    Fül nélkül
  • Menetszabvány
    BSP
Kúpos dugó 0.6 mm 2.0 mm EPDM Fekete

10287613

Ártartomány
25 Ft - 25 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    0.6 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    52.9 mm
  • Anyag
    EPDM
  • Szín
    Fekete
Kúpos maszkoló dugó 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm Szilikon Natúr

10293188

Ártartomány
13.081 Ft - 10.697 Ft

Készletszintek
3 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Ujjbegy
    Fül nélkül
  • Menetszabvány
    BSP
Kúpos maszkoló dugó 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm Szilikon Kék

10288573

Ártartomány
49 Ft - 49 Ft

Készletszintek
500 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Anyag
    Szilikon