Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Tömör dugóként vagy üreges maggal rendelhetők, hogy segítse a kompressziót, hogy illeszkedjen a menetes vagy menet nélküli furatokhoz.Ezek az újrahasználható dugók prémium magas hőmérsékletű szilikon anyagból vagy gazdaságos csökkentett hőmérsékletű EPDM anyagból készülnek.Vegyi, megmunkálási alkalmazásokban és ipari berendezésekben használatos. Anyag: EPDM, Szilikon, TPR Szín: Fekete, Natúr, Sárga, Kék, Zöld, Lila, Narancs, Rózsaszín, Piros Sorozat szám: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d1 | Szín | d2 | Anyag | H | Ujjbegy | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.436,501 Ft - 12.762,0686 Ft | 3 Raktáron |
3.252 in
82.6 mm
|
Natúr
|
4 in
101.6 mm
|
Szilikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
Fül nélkül
|
6 - Nyitva
|
||
| 62,1845 Ft - 62,1845 Ft | 500 Raktáron |
0.126 in
3.2 mm
|
Rózsaszín
|
0.252 in
6.4 mm
|
Szilikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 2.443,2417 Ft - 2.970,7696 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
Natúr
|
2.469 in
62.7 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
Fül nélkül
|
6 - Nyitva
|
||
| 31,5714 Ft - 39,1562 Ft | 1000 Raktáron |
0.02 in
0.5 mm
|
Natúr
|
0.079 in
2.0 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
| 44,4957 Ft - 55,5991 Ft | 75 Raktáron |
0.315 in
8.0 mm
|
Natúr
|
0.563 in
14.3 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
| 1.193,7322 Ft - 1.193,7322 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.031 in
26.2 mm
|
Zöld
|
1.26 in
32.0 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
| 1.644,7686 Ft - 1.644,7686 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.299 in
33.0 mm
|
Kék
|
1.614 in
41.0 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
| 67,1817 Ft - 82,7484 Ft | 100 Raktáron |
0.256 in
6.5 mm
|
Sárga
|
0.374 in
9.5 mm
|
Szilikon
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
2
|
||
| 52,8198 Ft - 118,5212 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.205 in
5.2 mm
|
Fekete
|
0.413 in
10.5 mm
|
TPR
|
1.22 in
31.0 mm
|
Fül nélkül
|
4 - Nagy teherbírású
|
||
| 328,2418 Ft - 328,2418 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.748 in
19.0 mm
|
Világoskék
|
0.925 in
23.5 mm
|
Szilikon
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
2
|
||
| 966,9271 Ft - 966,9271 Ft | 100 Raktáron |
0.906 in
23.0 mm
|
Zöld
|
1.063 in
27.0 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
| 1.473,7543 Ft - 1.473,7543 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.189 in
30.2 mm
|
Kék
|
1.437 in
36.5 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
| 2.118,272 Ft - 2.118,272 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.654 in
42.0 mm
|
Natúr
|
1.969 in
50.0 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
| 72,6307 Ft - 72,6307 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.126 in
3.2 mm
|
Fekete
|
0.374 in
9.5 mm
|
TPR
|
1.252 in
31.8 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
| 83,4877 Ft - 83,4877 Ft | 3446 Raktáron |
0.157 in
4.0 mm
|
Piros
|
0.315 in
8.0 mm
|
Szilikon
|
0.748 in
19.0 mm
|
Fül nélkül
|
3
|
||
| 112,3073 Ft - 136,3487 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.437 in
11.1 mm
|
Lila
|
0.626 in
15.9 mm
|
Szilikon
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
2
|
||
| 295,137 Ft - 356,1303 Ft | 100 Raktáron |
0.72 in
18.3 mm
|
Világoskék
|
0.937 in
23.8 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 105,1605 Ft - 105,1605 Ft | 500 Raktáron |
0.256 in
6.5 mm
|
Narancs
|
0.453 in
11.5 mm
|
Szilikon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 70,1389 Ft - 70,1389 Ft | 500 Raktáron |
0.126 in
3.2 mm
|
Rózsaszín
|
0.252 in
6.4 mm
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 72,6307 Ft - 72,6307 Ft | 500 Raktáron |
0.244 in
6.2 mm
|
Sárga
|
0.362 in
9.2 mm
|
Szilikon
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
2
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz