A hátlapi reteszelőtámaszokat a szerelvénylap aljáról kell beszerelni. A félgömbfejű kialakításnak köszönhetően csak minimálisan emelkedik ki alul a szerelvénylap síkjából. A NYÁK-támasz teteje négy kivitelben kapható: benyomós, bajonett, nyílfejes és lapos.
Sorozat szám: SR2749
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Furatátmérő „A” | Furatátmérő „B” | Panelvastagság A tartomány | Panelvastagság B tartomány | Távtartó hossza | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55,2899 Ft - 61,4332 Ft | 2000 Raktáron |
0.126 in
3.2 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.030 - 0.031 in
0.8 - 0.8 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 37,5406 Ft - 45,8922 Ft | 900 Raktáron |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 37,5954 Ft - 45,8922 Ft | 10000 Raktáron |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 47,9923 Ft - 53,3264 Ft | 3000 Raktáron |
0.157 in
4.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.065 in
1.5 - 1.65 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 37,349 Ft - 45,8922 Ft | 10200 Raktáron |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 40,8648 Ft - 42,5593 Ft | 7000 Raktáron |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.067 in
1.5 - 1.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 61,1303 Ft - 113,0877 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.118 in
3.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.055 - 0.063 in
1.4 - 1.6 mm
|
0.031 - 0.039 in
0.8 - 1.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 67,3323 Ft - 124,5744 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.118 in
3.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.055 - 0.063 in
1.4 - 1.6 mm
|
0.031 - 0.047 in
0.8 - 1.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 61,1303 Ft - 113,0877 Ft | 23000 Raktáron |
0.118 in
3.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.043 - 0.067 in
1.1 - 1.7 mm
|
0.043 - 0.067 in
1.1 - 1.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 46,623 Ft - 46,623 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.118 in
3.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 46,367 Ft - 46,367 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.118 in
3.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.004 - 0.047 in
0.1 - 1.2 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 67,346 Ft - 124,5744 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.118 in
3.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.043 - 0.063 in
1.1 - 1.6 mm
|
0.043 - 0.063 in
1.1 - 1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 44,9338 Ft - 81,9954 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.039 - 0.067 in
1.0 - 1.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 72,2748 Ft - 131,9264 Ft | 7800 Raktáron |
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.039 - 0.067 in
1.0 - 1.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 52,752 Ft - 52,752 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.138 in
3.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 56,3384 Ft - 56,3384 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.138 in
3.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 54,6134 Ft - 54,6134 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.118 in
3.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 61,4315 Ft - 112,1156 Ft | 34800 Raktáron |
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.039 - 0.067 in
1.0 - 1.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 56,7334 Ft - 56,7334 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 46,4224 Ft - 111,3658 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.118 in
3.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz