10067758
100316000002
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 100 - 499 | 131,9264 Ft |
| 500 - 999 | 93,5917 Ft |
| 1000 + | 72,2748 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Szín | Natúr |
|---|---|
| Furat „A” rögzítés típus | Bepattanós, fix |
| Furat „B” rögzítés típus | Bepattanós, fix |
| Furatátmérő „A” | 0.157 in |
| Furatátmérő „A” | 4.0 mm |
| Zárófej magassága „A” | 5.8 mm |
| Zárófej magassága „A” | 0.228 in |
| Zárófej magassága „B” | 3.0 mm |
| Zárófej magassága „B” | 0.118 in |
| Panelvastagság A tartomány | 1.6 mm |
| Panelvastagság A tartomány | 0.063 in |
| Panelvastagság B tartomány | 1.0 - 1.7 mm |
| Panelvastagság B tartomány | 0.039 - 0.067 in |
| Távtartó hossza | 0.63 in |
| Távtartó hossza | 16.0 mm |
| Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
| Stílus | 1 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz