Menü Keresés

Visszafelé záró távtartó 10.0 mm Poliamid 6/6 UL94 V-2 Natúr

Hátlapi reteszelőtámasz – bepattintós reteszelő, nyílhegyes. lyukátmérőhöz és maximális panelvastagságig használható az egyik végén, és lyukátmérőhöz és maximális panelvastagságig a másik végén. A távtartó teljes hossza 10,0 mm
Essentra cikkszám:

10151662

Gyártói cikkszám:

CBRLDS230A

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 52,752 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

52.752 Ft

1000 x 52,752 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Furat „A” rögzítés típus Snap Lock
Furat „B” rögzítés típus Bepattanós, fix
Furatátmérő „A” 3.5 mm
Zárófej magassága „A” 2.8 mm
Zárófej magassága „B” 2.0 mm
Panelvastagság A tartomány 1.6 mm
Panelvastagság B tartomány 0.8 - 1.6 mm
Távtartó hossza 10.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot