10184356
100330600002
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 100 - 499 | 113,0877 Ft |
| 500 - 999 | 82,543 Ft |
| 1000 + | 61,1303 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Szín | Natúr |
|---|---|
| Furat „A” rögzítés típus | Bepattanós, fix |
| Furat „B” rögzítés típus | Bepattanós, fix |
| Furatátmérő „A” | 0.118 in |
| Furatátmérő „A” | 3.0 mm |
| Zárófej magassága „A” | 2.7 mm |
| Zárófej magassága „A” | 0.106 in |
| Panelvastagság A tartomány | 1.4 - 1.6 mm |
| Panelvastagság A tartomány | 0.055 - 0.063 in |
| Panelvastagság B tartomány | 0.8 - 1.0 mm |
| Panelvastagság B tartomány | 0.031 - 0.039 in |
| Távtartó hossza | 2.5 mm |
| Távtartó hossza | 0.098 in |
| Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
| Stílus | 1 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz