Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Quick Release Caps are designed for capping ISO A and ISO B series. They protect hoses, fittings and tubes from contamination, dirt, moisture and corrosion. They can withstand temperatures ranging from -40C up to 135C.
Hidraulikus alkalmazásokban használt gyorskioldó sapka. A belső menetes fitting alkalmas ISO 7241-1 A és B-sorozatú gyorskioldó kupakok védelmére.
Anyag: TPE Szín: Kék, Zöld, Sárga, Piros Sorozat szám: SR1181
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | d2 | d1 | Menetszabvány | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241,6225 Ft - 241,6225 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1/2 in
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.012 in
25.7 mm
|
ISO B
|
||
| 241,6226 Ft - 241,6226 Ft | 170 Raktáron |
1/2
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.929 in
23.6 mm
|
ISO A
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3/4
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.185 in
30.1 mm
|
ISO A
|
|||
| 226,9662 Ft - 226,9662 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3/8
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
ISO B
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1/2
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.012 in
25.7 mm
|
ISO B
|
|||
| 900 Raktáron |
1/4
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
ISO A
|
|||
| 226,9662 Ft - 226,9662 Ft | 54 Raktáron |
3/8
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
ISO A
|
||
| 219,6569 Ft - 219,6569 Ft | 145 Raktáron |
1/4
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
ISO A
|
||
| 417,3605 Ft - 417,3605 Ft | 270 Raktáron |
1 in
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
ISO A
|
||
| 417,3605 Ft - 417,3605 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
ISO A
|
||
| 417,3605 Ft - 417,3605 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
ISO B
|
||
| 336,8071 Ft - 336,8071 Ft | 288 Raktáron |
3/4
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
ISO B
|
||
| 226,9662 Ft - 226,9662 Ft | 157 Raktáron |
3/8 in
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
ISO A
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3/8
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
ISO B
|
|||
| 226,9662 Ft - 226,9662 Ft | 150 Raktáron |
3/8
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
ISO A
|
||
| 219,6569 Ft - 219,6569 Ft | 188 Raktáron |
1/4 in
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
ISO A
|
||
| 219,6569 Ft - 219,6569 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1/4
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
ISO B
|
||
| 336,8071 Ft - 336,8071 Ft | 98 Raktáron |
3/4 in
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
ISO B
|
||
| 241,6226 Ft - 241,6226 Ft | 82 Raktáron |
1/2
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.929 in
23.6 mm
|
ISO A
|
||
| 336,8071 Ft - 336,8071 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3/4
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.185 in
30.1 mm
|
ISO A
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz