Ezek a lapos fejű csavarok olyan kialakításúak, hogy süllyesztett furatokba teljesen be lehessen hajtani őket. Számos különféle felhasználásra ideális.
Sorozat szám: SR1923
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Szín | Anyag | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36,0347 Ft - 49,89 Ft | 250 Raktáron |
M2
|
Natúr
|
Rozsdamentes acél
|
0.394 in
10.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 11,3635 Ft - 15,8541 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Natúr
|
Lágyacél
|
0.315 in
8.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 16,7988 Ft - 23,4253 Ft | 3000 Raktáron |
M3
|
Natúr
|
Lágyacél
|
0.472 in
12.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 15,0737 Ft - 21,0293 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Natúr
|
Lágyacél
|
0.394 in
10.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 19,8108 Ft - 27,6558 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Natúr
|
Lágyacél
|
0.63 in
16.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 25,8486 Ft - 36,0621 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Natúr
|
Lágyacél
|
0.984 in
25.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 34,0358 Ft - 47,138 Ft | 250 Raktáron |
M5
|
Natúr
|
Lágyacél
|
0.984 in
25.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 29,3397 Ft - 53,6002 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2
|
Törlés
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 26,273 Ft - 41,6343 Ft | 250 Raktáron |
M5
|
Natúr
|
Lágyacél
|
0.63 in
16.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 33,6662 Ft - 61,4588 Ft | 50 Raktáron |
M2
|
Törlés
|
PC
|
0.256 in
6.5 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 44,4136 Ft - 81,0644 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2
|
Törlés
|
PC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 34,378 Ft - 62,7459 Ft | 1900 Raktáron |
M3
|
Törlés
|
PC
|
0.252 in
6.4 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 35,7883 Ft - 65,3334 Ft | 100 Raktáron |
M3
|
Törlés
|
PC
|
0.358 in
9.1 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 66,6203 Ft - 108,2821 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Törlés
|
PC
|
0.63 in
16.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 126,9156 Ft - 199,8339 Ft | 50 Raktáron |
M3
|
Törlés
|
PC
|
1.181 in
30.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 33,6662 Ft - 61,4588 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2
|
Törlés
|
PC
|
0.315 in
8.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 29,3397 Ft - 53,6002 Ft | 64 Raktáron |
M3
|
Törlés
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 35,0763 Ft - 63,9369 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Törlés
|
PC
|
0.287 in
7.3 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 36,4865 Ft - 66,5793 Ft | 276 Raktáron |
M3
|
Törlés
|
PC
|
|
Csillaghajtás
|
||
| 68,2222 Ft - 110,9244 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Törlés
|
PC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz