Menü Keresés

Csavar Csillaghajtás M3 12.0 mm Lágyacél Natúr

Ez a keresztfejű süllyesztett csavar horganyzott acélból készül. Hivatkozása: DIN 965 és ISO 7046.
Essentra cikkszám:

10237717

Gyártói cikkszám:

341031240952

3000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 24,0109 Ft
1000 + 17,2188 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

12.005 Ft

500 x 24,0109 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 5.6 mm
Fej hossza 1.7 mm
Menethossz 12.0 mm
Menetméret M3
Fej típusa Lapos fej
Csavar típusa Gépipari csavar
Szín Natúr
Befejezés Cink
Anyag Lágyacél
Szabványok DIN 965
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot