Menü Keresés

Csavar Csillaghajtás M3 7.3 mm PC Törlés

Essentra cikkszám:

10218563

Gyártói cikkszám:

170030900022

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 63,9369 Ft
500 - 999 45,4267 Ft
1000 + 35,0763 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

6.394 Ft

100 x 63,9369 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 5.2 mm
Fej hossza 1.7 mm
Menethossz 7.3 mm
Menetméret M3
Fej típusa Lapos süllyesztett fej
Csavar típusa Gépipari csavar
Szín Törlés
Anyag PC
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot