10371732
341011041553
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 250 - 499 | 49,89 Ft |
| 500 - 999 | 46,6452 Ft |
| 1000 + | 36,0347 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Fejátmérő | 0.15 in |
|---|---|
| Fejátmérő | 3.8 mm |
| Fej hossza | 0.047 in |
| Fej hossza | 1.2 mm |
| Menethossz | 0.394 in |
| Menethossz | 10.0 mm |
| Menetméret | M2 |
| Fej típusa | Lapos fej |
| Csavar típusa | Gépipari csavar |
| Szín | Natúr |
| Befejezés | Nem felületkezelt |
| Anyag | Rozsdamentes acél |
| Szabványok | DIN 965 |
| Vámtarifaszám | 7318190090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz