Ezek a lapos fejű csavarok olyan kialakításúak, hogy süllyesztett furatokba teljesen be lehessen hajtani őket. Számos különféle felhasználásra ideális.
Sorozat szám: SR1923
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Szín | Anyag | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,268 Ft - 64,3613 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2
|
Törlés
|
PC
|
|
Csillaghajtás
|
||
| 39,6628 Ft - 72,3706 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Törlés
|
PC
|
0.209 in
5.3 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 12,5205 Ft - 15,4541 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3 x 0.5
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.248 in
6.3 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 13,0727 Ft - 16,1406 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3 x 0.5
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.917 in
23.3 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 17,6614 Ft - 24,6438 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Natúr
|
Lágyacél
|
0.472 in
12.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 20,7008 Ft - 28,8469 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Natúr
|
Lágyacél
|
0.787 in
20.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 23,261 Ft - 36,8561 Ft | 50 Raktáron |
M5
|
Natúr
|
Lágyacél
|
0.394 in
10.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 33,6662 Ft - 61,4588 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2
|
Törlés
|
PC
|
0.315 in
8.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 34,0358 Ft - 47,138 Ft | 250 Raktáron |
M5
|
Natúr
|
Lágyacél
|
0.984 in
25.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 29,3397 Ft - 53,6002 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2
|
Törlés
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 44,4136 Ft - 81,0644 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2
|
Törlés
|
PC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 11,3635 Ft - 15,8541 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Natúr
|
Lágyacél
|
0.315 in
8.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 16,7988 Ft - 23,4253 Ft | 3000 Raktáron |
M3
|
Natúr
|
Lágyacél
|
0.472 in
12.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 15,0737 Ft - 21,0293 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Natúr
|
Lágyacél
|
0.394 in
10.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 19,8108 Ft - 27,6558 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Natúr
|
Lágyacél
|
0.63 in
16.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 25,8486 Ft - 36,0621 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Natúr
|
Lágyacél
|
0.984 in
25.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 10,501 Ft - 14,6767 Ft | 250 Raktáron |
M3
|
Natúr
|
Lágyacél
|
0.236 in
6.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 13,5677 Ft - 18,9346 Ft | 500 Raktáron |
M3
|
Natúr
|
Lágyacél
|
0.394 in
10.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 18,7293 Ft - 26,1498 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Natúr
|
Lágyacél
|
0.63 in
16.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 16,5934 Ft - 23,1377 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Natúr
|
Lágyacél
|
0.315 in
8.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz