Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M3 x 0.5 23.3 mm Poliamid 6/6 Natúr

Poliamid 6/6 M3 x 0,5 lapos hornyolt gépcsavar
Essentra cikkszám:

10397077

Gyártói cikkszám:

50M030050H025

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 16,1406 Ft
5000 - 19999 14,5261 Ft
20000 + 13,0727 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

16.141 Ft

1000 x 16,1406 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 6.3 mm
Fej hossza 1.7 mm
Menethossz 23.3 mm
Menetméret M3 x 0.5
Osztókör átmérője 0.5 mm
Fej típusa Lapos fej
Csavar típusa Gépipari csavar
Szín Natúr
Anyag Poliamid 6/6
Szabványok REACH, RoHS, UL
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot