10237793
341051040952
Mennyiség | Egységár |
---|---|
250 - 499 | 36,8561 Ft |
500 - 999 | 32,4614 Ft |
1000 + | 23,261 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Head Diameter | 9.2 mm |
---|---|
Head Diameter | 0.362 in |
Head Height | 2.5 mm |
Head Height | 0.098 in |
Thread Length | 10.0 mm |
Thread Length | 0.394 in |
Thread Size | M5 |
Head Type | Flat Head |
Screw Type | Machine Screw |
Colour | Natural |
Finish | Zinc |
Material | Mild Steel |
Standards | DIN 965 |
Commodity Code | 7318190090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz