Ezek a gépcsavarok alacsony fejmagasságuknak köszönhetően esztétikusak és helytakarékosak. Az alacsony profilú fejnek hála ideális választás alacsony térközű alkalmazásokhoz. Kínálatunkban megtalálja az alacsony fejű és speciális alacsony fejű opciókat is.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Torx méret | Menetméret | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.864,8195 Ft - 4.347,9203 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TX15
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
| 10.611,6364 Ft - 11.235,8502 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TX20
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
| 5.508,8489 Ft - 6.197,4516 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TX15
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
| 1.250,4814 Ft - 1.406,7916 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TX8
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
| 2.781,1219 Ft - 7.308,8136 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TX10
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
| 4.828,5566 Ft - 5.432,1245 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TX15
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
| 7.606,4064 Ft - 8.557,2055 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TX20
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
| 1.363,8703 Ft - 1.534,3507 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TX8
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
| 1.817,3848 Ft - 2.044,5596 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TX10
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
| 2.667,7604 Ft - 7.007,312 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TX10
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
| 7.606,4064 Ft - 8.557,2055 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TX15
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
| 12.418,6571 Ft - 13.149,168 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TX20
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
| 1.874,0792 Ft - 2.108,346 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TX10
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
| 3.127,8328 Ft - 3.518,8205 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TX15
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
| 2.962,6643 Ft - 3.333,0054 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TX30
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
| 5.679,74 Ft - 6.389,714 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TX30
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
| 969,6589 Ft - 1.090,8581 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TX8
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
| 1.678,4657 Ft - 4.411,7256 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TX8
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
| 2.785,4691 Ft - 3.133,6478 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TX25
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
| 3.730,5406 Ft - 4.196,8582 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TX30
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Csillagmenetes hajtás
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz