Menü Keresés

Csavar Csillagmenetes hajtás M6 40.0 mm PEEK Világosbarna

Special Low Head Hexalobular Machine Screw is a fastener that is lightweight yet strong and durable. Its low head design provides a low profile, allowing them to be countersunk into the material. It is resistant to chemicals and temperatures up to 180 ºC. Brown made from PEEK.
Essentra cikkszám:

10345238

Gyártói cikkszám:

1440395

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 13.149,168 Ft
50 + 12.418,6571 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

131.492 Ft

10 x 13.149,168 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menethossz 40.0 mm
Fej hossza 1.5 mm
Fejátmérő 10.0 mm
Szín Világosbarna
Anyag PEEK
Meghajtás típusa Csillagmenetes hajtás
Fejstílus Special Low
Maximális hőmérséklet 180 °C
Menetméret M6
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot