Menü Keresés

Csavar Csillagmenetes hajtás M5 30.0 mm PEEK Világosbarna

Special Low Head Hexalobular Machine Screw is a fastener that is lightweight yet strong and durable. Its low head design provides a low profile, allowing them to be countersunk into the material. It is resistant to chemicals and temperatures up to 180 ºC. Brown made from PEEK.
Essentra cikkszám:

10345160

Gyártói cikkszám:

1440387

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 8.557,2055 Ft
50 - 99 8.081,8128 Ft
100 + 7.606,4064 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

85.572 Ft

10 x 8.557,2055 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menethossz 30.0 mm
Fej hossza 1.5 mm
Fejátmérő 9.0 mm
Szín Világosbarna
Anyag PEEK
Meghajtás típusa Csillagmenetes hajtás
Fejstílus Special Low
Maximális hőmérséklet 180 °C
Menetméret M5
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot