Menü Keresés

Csavar Csillagmenetes hajtás M3 20.0 mm PPS Világosbarna

Special Low Head Hexalobular Machine Screw is a fastener that is lightweight yet strong and durable. Its low head design provides a low profile, allowing them to be countersunk into the material. It is resistant to chemicals and temperatures up to 200 ºC. Brown made from PPS. UL flame rated.
Essentra cikkszám:

10344484

Gyártói cikkszám:

1440265

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 24 4.411,7256 Ft
25 - 124 1.888,2756 Ft
125 - 249 1.783,3642 Ft
250 + 1.678,4657 Ft
Standard csomagolás: 25

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

4.412 Ft

1 x 4.411,7256 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menethossz 20.0 mm
Fej hossza 1.3 mm
Fejátmérő 6.0 mm
Szín Világosbarna
Anyag PPS
Meghajtás típusa Csillagmenetes hajtás
Fejstílus Special Low
Maximális hőmérséklet 200 °C
Menetméret M3
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot