Menü Keresés

Ferrit hüvelyek

Raktáron

A ferrithüvelyek körkeresztmetszetű kábelek interferenciaszűrésére használhatók, a legkülönbözőbb átmérőjű kábelekhez kaphatók. A kábelt körülvevő A5 anyagú gyűrűk bármilyen elektromágneses interferenciát képesek csillapítani. A poliamid háznak köszönhetően a két fél mag egy mozdulattal összepattintható. A magok könnyen felszerelhetők olyan berendezésekbe, melyeknél felújításra vagy vizsgálatra van szükség. Az impedanciaértékek egymenetes mérésen alapulnak.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
219 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Impedancia 100 MHz Teljes hossz Impedancia 25 MHz Külső magasság Maximális kompatibilis kábelátmérő Teljes szélesség Megveszem
121,796 Ft - 135,328 Ft 4400 Raktáron
138 Ω
20.0 mm
95 Ω
182,184 Ft - 202,428 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
260 Ω
30.0 mm
180 Ω
148,32 Ft - 164,80 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
328 Ω
23.0 mm
210 Ω
269,556 Ft - 299,508 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
171 Ω
28.57 mm
117 Ω
128,044 Ft - 142,272 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
92 Ω
15.0 mm
60 Ω
587,144 Ft - 652,38 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
324 Ω
242 Ω
227,456 Ft - 252,728 Ft 80 Raktáron
204 Ω
23.5 mm
127 Ω
11,58 Ft - 12,868 Ft 2528 Raktáron
47 Ω
3.0 mm
25 Ω
166,876 Ft - 185,416 Ft 16640 Raktáron
171 Ω
19.0 mm
107 Ω
296,184 Ft - 329,092 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
178 Ω
28.0 mm
104 Ω
320,056 Ft - 355,616 Ft 94 Raktáron
241 Ω
28.57 mm
148 Ω
369,448 Ft - 410,496 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
242 Ω
28.5 mm
143 Ω
29,324 Ft - 32,58 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
80 Ω
10.0 mm
53 Ω
562,22 Ft - 624,688 Ft 704 Raktáron
253 Ω
35.0 mm
152 Ω
220,716 Ft - 245,24 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
178 Ω
25.0 mm
115 Ω
10,012 Ft - 11,124 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
55 Ω
5.0 mm
37 Ω
30,128 Ft - 33,476 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
119 Ω
84 Ω
33,712 Ft - 37,456 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
76 Ω
12.0 mm
52 Ω
62,204 Ft - 69,116 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
190 Ω
19.0 mm
130 Ω
12,04 Ft - 13,376 Ft 1880 Raktáron
84 Ω
7.0 mm
54 Ω
  • / 11
Hengeres ferrit 5.5 mm 95 Ω 138 Ω K5B

10318911

Ártartomány
135 Ft - 121 Ft

Készletszintek
4400 Raktáron
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    95 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    138 Ω
  • Teljes hossz
    20.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8547900000
Hengeres ferrit 5.6 mm 180 Ω 260 Ω K5B

10318966

Ártartomány
202 Ft - 182 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    180 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    260 Ω
  • Teljes hossz
    30.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
Hengeres ferrit 3.5 mm 210 Ω 328 Ω K5B

10432334

Ártartomány
164 Ft - 148 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    210 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    328 Ω
  • Teljes hossz
    23.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
Hengeres ferrit 10.16 mm 117 Ω 171 Ω K5B

10319246

Ártartomány
299 Ft - 269 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    117 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    171 Ω
  • Teljes hossz
    28.57 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
Hengeres ferrit 7.0 mm 60 Ω 92 Ω K5B

10318980

Ártartomány
142 Ft - 128 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    60 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    92 Ω
  • Teljes hossz
    15.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
Hengeres ferrit 6.3 mm 19.0 mm 35.0 mm 242 Ω 324 Ω K5B

10641477

Ártartomány
652 Ft - 587 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    242 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    324 Ω
  • Ferrit anyaga
    K5B
  • Vámtarifaszám
    8504901100
Hengeres ferrit 7.0 mm 127 Ω 204 Ω K5B

10319055

Ártartomány
252 Ft - 227 Ft

Készletszintek
80 Raktáron
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    127 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    204 Ω
  • Teljes hossz
    23.5 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
Hengeres ferrit 1.0 mm 25 Ω 47 Ω K5B

10319307

Ártartomány
12 Ft - 11 Ft

Készletszintek
2528 Raktáron
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    25 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    47 Ω
  • Teljes hossz
    3.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
Hengeres ferrit 6.99 mm 107 Ω 171 Ω K5B

10630129

Ártartomány
185 Ft - 166 Ft

Készletszintek
16640 Raktáron
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    107 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    171 Ω
  • Teljes hossz
    19.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
Hengeres ferrit 9.0 mm 104 Ω 178 Ω K5B

10319161

Ártartomány
329 Ft - 296 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    104 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    178 Ω
  • Teljes hossz
    28.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
Hengeres ferrit 7.87 mm 148 Ω 241 Ω K5B

10319123

Ártartomány
355 Ft - 320 Ft

Készletszintek
94 Raktáron
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    148 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    241 Ω
  • Teljes hossz
    28.57 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
Hengeres ferrit 8.3 mm 143 Ω 242 Ω K5B

10319192

Ártartomány
410 Ft - 369 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    143 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    242 Ω
  • Teljes hossz
    28.5 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
Hengeres ferrit 2.0 mm 53 Ω 80 Ω K5B

10319369

Ártartomány
32 Ft - 29 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    53 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    80 Ω
  • Teljes hossz
    10.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
Hengeres ferrit 9.5 mm 152 Ω 253 Ω K5B

10319215

Ártartomány
624 Ft - 562 Ft

Készletszintek
704 Raktáron
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    152 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    253 Ω
  • Teljes hossz
    35.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
Hengeres ferrit 10.16 mm 18.6 mm 25.0 mm 115 Ω 178 Ω K5B

10428436

Ártartomány
245 Ft - 220 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    115 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    178 Ω
  • Teljes hossz
    25.0 mm
  • Ferrit anyaga
    K5B
  • Vámtarifaszám
    8504901100
Hengeres ferrit 1.2 mm 37 Ω 55 Ω K5B

10630143

Ártartomány
11 Ft - 10 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    37 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    55 Ω
  • Teljes hossz
    5.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
Hengeres ferrit 1.5 mm 5.0 mm 11.0 mm 84 Ω 119 Ω K5B

10641491

Ártartomány
33 Ft - 30 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    84 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    119 Ω
  • Ferrit anyaga
    K5B
  • Vámtarifaszám
    8504901100
Hengeres ferrit 2.0 mm 52 Ω 76 Ω K5B

10641484

Ártartomány
37 Ft - 33 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    52 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    76 Ω
  • Teljes hossz
    12.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
Hengeres ferrit 3.0 mm 130 Ω 190 Ω K5B

10433973

Ártartomány
69 Ft - 62 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    130 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    190 Ω
  • Teljes hossz
    19.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
Hengeres ferrit 1.2 mm 54 Ω 84 Ω K5B

10434192

Ártartomány
13 Ft - 12 Ft

Készletszintek
1880 Raktáron
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    54 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    84 Ω
  • Teljes hossz
    7.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100