Menü Keresés

Hengeres ferrit 7.0 mm 127 Ω 204 Ω K5B

Ez a ferrit hüvelymag burkolat nélkül elérhető.
Essentra cikkszám:

10319055

Gyártói cikkszám:

RRH-142-70-235

80 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 399 252,728 Ft
400 + 227,456 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

25.273 Ft

100 x 252,728 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Impedancia 25 MHz 127 Ω
Impedancia 100 MHz 204 Ω
Teljes hossz 23.5 mm
Vámtarifaszám 8504901100

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot