Menü Keresés

Hengeres ferrit 9.5 mm 17.5 mm 35.0 mm 152 Ω 253 Ω K5B

Ez a ferrit hüvelymag burkolat nélkül elérhető.
Essentra cikkszám:

10319215

Gyártói cikkszám:

RRH-175-95-350

704 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
88 - 351 624,688 Ft
352 + 562,22 Ft
Standard csomagolás: 88

A következő szorzatának a rendelése 88

Teljes ár:

54.973 Ft

88 x 624,688 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Típus Ferritmagos hüvely
Belső átmérő 9.5 mm
Teljes átmérő 17.5 mm
Szélesség 35.0 mm
Anyag K5B
Vámtarifaszám 8504901100

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot