Menü Keresés

Hengeres ferrit 3.0 mm 130 Ω 190 Ω K5B

Ez a ferrit hüvelymag burkolat nélkül elérhető.
Essentra cikkszám:

10433973

Gyártói cikkszám:

RRH-79-30-190

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 1999 69,116 Ft
2000 + 62,204 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

34.558 Ft

500 x 69,116 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Impedancia 25 MHz 130 Ω
Impedancia 100 MHz 190 Ω
Teljes hossz 19.0 mm
Vámtarifaszám 8504901100

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot