A ferrithüvelyek körkeresztmetszetű kábelek interferenciaszűrésére használhatók, a legkülönbözőbb átmérőjű kábelekhez kaphatók. A kábelt körülvevő A5 anyagú gyűrűk bármilyen elektromágneses interferenciát képesek csillapítani. A poliamid háznak köszönhetően a két fél mag egy mozdulattal összepattintható. A magok könnyen felszerelhetők olyan berendezésekbe, melyeknél felújításra vagy vizsgálatra van szükség. Az impedanciaértékek egymenetes mérésen alapulnak.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szélesség | Teljes átmérő | Belső átmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.395,68 Ft - 1.550,756 Ft | 1160 Raktáron |  |  | 
0.512 in
 
13.0 mm
 | ||
| 773,996 Ft - 859,996 Ft | 5100 Raktáron |  |  | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | ||
| 619,828 Ft - 688,696 Ft | 1012 Raktáron |  |  | 
0.402 in
 
10.2 mm
 | ||
| 690,408 Ft - 767,12 Ft | 1584 Raktáron |  |  | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | ||
| 603,048 Ft - 670,052 Ft | 400 Raktáron |  |  | 
0.323 in
 
8.2 mm
 | ||
| 831,688 Ft - 924,096 Ft | 20880 Raktáron |  |  | 
0.433 in
 
11.0 mm
 | ||
| 1.207,352 Ft - 1.341,504 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |  |  | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | ||
| 36,112 Ft - 40,124 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |  |  | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | ||
| 52,172 Ft - 57,968 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |  |  | 
0.205 in
 
5.2 mm
 | ||
| 182,184 Ft - 202,428 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |  |  | 
0.22 in
 
5.6 mm
 | ||
| 200,76 Ft - 223,068 Ft | 69 Raktáron |  |  | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | ||
| 314,108 Ft - 349,008 Ft | 792 Raktáron |  |  | 
0.276 in
 
7.0 mm
 | ||
| 90,32 Ft - 100,356 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |  |  | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | ||
| 139,88 Ft - 155,42 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |  |  | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | ||
| 227,456 Ft - 252,728 Ft | 80 Raktáron |  |  | 
0.276 in
 
7.0 mm
 | ||
| 166,876 Ft - 185,416 Ft | 16640 Raktáron |  |  | 
0.275 in
 
6.99 mm
 | ||
| 300,328 Ft - 333,696 Ft | 352 Raktáron |  |  | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | ||
| 277,724 Ft - 308,58 Ft | 1056 Raktáron |  |  | 
0.421 in
 
10.7 mm
 | ||
| 319,568 Ft - 355,076 Ft | 594 Raktáron |  |  | 
0.275 in
 
6.99 mm
 | ||
| 341,628 Ft - 379,588 Ft | 88 Raktáron |  |  | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | ||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz