Menü Keresés

Végzáró tokkal 10.2 mm 270 Ω 560 Ω

This ferrite sleeve has a round nylon casing and has an inside diameter of 10.2 mm | 0.402 in. It has an impedance of 270 Ω at 25 MHz, and impedance of 560 Ω at 100 MHz.
Essentra cikkszám:

10318836

Gyártói cikkszám:

RRC-20-10-10-M

1012 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
44 - 175 688,696 Ft
176 + 619,828 Ft
Standard csomagolás: 44

A következő szorzatának a rendelése 44

Teljes ár:

30.303 Ft

44 x 688,696 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Impedancia 25 MHz 270 Ω
Impedancia 100 MHz 560 Ω
Külső magasság 28.5 mm
Tok anyaga Poliamid 6/6
Ferrit anyaga K5B
Vámtarifaszám 8547900000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot