Menü Keresés

Végzáró tokkal 15.0 mm 45 Ω 100 Ω

This ferrite sleeve has a round nylon casing and has an inside diameter of 15.0 mm | 0.591 in. It has an impedance of 45 Ω at 25 MHz, and impedance of 100 Ω at 100 MHz.
Essentra cikkszám:

10318874

Gyártói cikkszám:

RRC-25-15-12-M

1584 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
36 - 143 767,12 Ft
144 + 690,408 Ft
Standard csomagolás: 36

A következő szorzatának a rendelése 36

Teljes ár:

27.616 Ft

36 x 767,12 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Impedancia 25 MHz 45 Ω
Impedancia 100 MHz 100 Ω
Külső magasság 33.0 mm
Tok anyaga Poliamid 6/6
Ferrit anyaga K5B
Vámtarifaszám 8504901100

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot