Menü Keresés

Ferrit hüvelyek

Raktáron

A ferrithüvelyek körkeresztmetszetű kábelek interferenciaszűrésére használhatók, a legkülönbözőbb átmérőjű kábelekhez kaphatók. A kábelt körülvevő A5 anyagú gyűrűk bármilyen elektromágneses interferenciát képesek csillapítani. A poliamid háznak köszönhetően a két fél mag egy mozdulattal összepattintható. A magok könnyen felszerelhetők olyan berendezésekbe, melyeknél felújításra vagy vizsgálatra van szükség. Az impedanciaértékek egymenetes mérésen alapulnak.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
219 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Impedancia 100 MHz Teljes hossz Impedancia 25 MHz Külső magasság Maximális kompatibilis kábelátmérő Teljes szélesség Megveszem
619,828 Ft - 688,696 Ft 1012 Raktáron
560 Ω
270 Ω
28.5 mm
158,364 Ft - 175,96 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
77 Ω
10.0 mm
47 Ω
250,532 Ft - 278,368 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
125 Ω
17.02 mm
75 Ω
139,264 Ft - 154,736 Ft 140 Raktáron
68 Ω
28 Ω
2.791,204 Ft - 3.101,336 Ft 430 Raktáron
118 Ω
58 Ω
28,064 Ft - 31,184 Ft 6000 Raktáron
42 Ω
21 Ω
52,164 Ft - 57,96 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
57 Ω
33 Ω
42,148 Ft - 46,832 Ft 270 Raktáron
57 Ω
6.0 mm
33 Ω
51,98 Ft - 57,756 Ft 7000 Raktáron
64 Ω
8.0 mm
38 Ω
14,048 Ft - 15,608 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
39 Ω
19 Ω
24,332 Ft - 27,036 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
51 Ω
5.5 mm
31 Ω
52,172 Ft - 57,968 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
40 Ω
6.2 mm
21 Ω
654,488 Ft - 727,208 Ft 880 Raktáron
120 Ω
60 Ω
23.0 mm
623,612 Ft - 692,90 Ft 800 Raktáron
190 Ω
120 Ω
18.0 mm
864,772 Ft - 960,856 Ft 1760 Raktáron
140 Ω
90 Ω
22.0 mm
1.395,68 Ft - 1.550,756 Ft 1160 Raktáron
225 Ω
140 Ω
31.0 mm
779,132 Ft - 865,704 Ft 6800 Raktáron
260 Ω
150 Ω
20.0 mm
801,20 Ft - 890,22 Ft 1736 Raktáron
275 Ω
180 Ω
20.5 mm
773,996 Ft - 859,996 Ft 5450 Raktáron
190 Ω
120 Ω
20.0 mm
64,208 Ft - 71,344 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
50 Ω
26 Ω
  • / 11
Végzáró tokkal 10.2 mm 270 Ω 560 Ω

10318836

Ártartomány
688 Ft - 619 Ft

Készletszintek
1012 Raktáron
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    270 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    560 Ω
  • Külső magasság
    28.5 mm
  • Tok anyaga
    Poliamid 6/6
  • Ferrit anyaga
    K5B
Toroid végzáró 10.0 mm 47 Ω 77 Ω K5B

10320242

Ártartomány
175 Ft - 158 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    47 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    77 Ω
  • Teljes hossz
    10.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
Toroid végzáró 10.16 mm 18.6 mm 17.0 mm 75 Ω 125 Ω K5B

10629925

Ártartomány
278 Ft - 250 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    75 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    125 Ω
  • Teljes hossz
    17.02 mm
  • Ferrit anyaga
    K5B
  • Vámtarifaszám
    8504901100
Toroid végzáró 10.0 mm 20.0 mm 5.0 mm 28 Ω 68 Ω K5B

10433614

Ártartomány
154 Ft - 139 Ft

Készletszintek
140 Raktáron
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    28 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    68 Ω
  • Ferrit anyaga
    K5B
  • Vámtarifaszám
    8504901100
Toroid végzáró 34.8 mm 59.4 mm 12.8 mm 58 Ω 118 Ω K5B

10320501

Ártartomány
3.101 Ft - 2.791 Ft

Készletszintek
430 Raktáron
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    58 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    118 Ω
  • Ferrit anyaga
    K5B
  • Vámtarifaszám
    8504901100
Toroid végzáró 4.3 mm 6.5 mm 6.0 mm 21 Ω 42 Ω K5B

10320525

Ártartomány
31 Ft - 28 Ft

Készletszintek
6000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    21 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    42 Ω
  • Ferrit anyaga
    K5B
  • Vámtarifaszám
    8504901100
Toroid végzáró 4.0 mm 7.9 mm 7.0 mm 33 Ω 57 Ω K5B

10641293

Ártartomány
57 Ft - 52 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    33 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    57 Ω
  • Ferrit anyaga
    K5B
  • Vámtarifaszám
    8504901100
Toroid végzáró 4.0 mm 33 Ω 57 Ω K5B

10638828

Ártartomány
46 Ft - 42 Ft

Készletszintek
270 Raktáron
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    33 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    57 Ω
  • Teljes hossz
    6.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
Toroid végzáró 5.0 mm 38 Ω 64 Ω K5B

10320532

Ártartomány
57 Ft - 51 Ft

Készletszintek
7000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    38 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    64 Ω
  • Teljes hossz
    8.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
Toroid végzáró 2.3 mm 5.0 mm 3.0 mm 19 Ω 39 Ω K5B

10638859

Ártartomány
15 Ft - 14 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    19 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    39 Ω
  • Ferrit anyaga
    K5B
  • Vámtarifaszám
    8504901100
Toroid végzáró 3.0 mm 31 Ω 51 Ω K5B

10320518

Ártartomány
27 Ft - 24 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    31 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    51 Ω
  • Teljes hossz
    5.5 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
Toroid végzáró 5.2 mm 21 Ω 40 Ω K5B

10640708

Ártartomány
57 Ft - 52 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    21 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    40 Ω
  • Teljes hossz
    6.2 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
Végzáró tokkal 8.0 mm 60 Ω 120 Ω

10318775

Ártartomány
727 Ft - 654 Ft

Készletszintek
880 Raktáron
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    60 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    120 Ω
  • Külső magasság
    23.0 mm
  • Tok anyaga
    Poliamid 6/6
  • Ferrit anyaga
    K5B
Végzáró tokkal 9.5 mm 120 Ω 190 Ω

10318812

Ártartomány
692 Ft - 623 Ft

Készletszintek
800 Raktáron
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    120 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    190 Ω
  • Külső magasság
    18.0 mm
  • Tok anyaga
    Poliamid 6/6
  • Ferrit anyaga
    K5B
Végzáró tokkal 13.5 mm 90 Ω 140 Ω

10318843

Ártartomány
960 Ft - 864 Ft

Készletszintek
1760 Raktáron
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    90 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    140 Ω
  • Külső magasság
    22.0 mm
  • Tok anyaga
    Poliamid 6/6
  • Ferrit anyaga
    K5B
Végzáró tokkal 13.0 mm 140 Ω 225 Ω

10318881

Ártartomány
1.550 Ft - 1.395 Ft

Készletszintek
1160 Raktáron
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    140 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    225 Ω
  • Külső magasság
    31.0 mm
  • Tok anyaga
    Poliamid 6/6
  • Ferrit anyaga
    K5B
Végzáró tokkal 8.5 mm 150 Ω 260 Ω

10318768

Ártartomány
865 Ft - 779 Ft

Készletszintek
6800 Raktáron
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    150 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    260 Ω
  • Külső magasság
    20.0 mm
  • Tok anyaga
    Poliamid 6/6
  • Ferrit anyaga
    K5B
Végzáró tokkal 180 Ω 275 Ω

10318508

Ártartomány
890 Ft - 801 Ft

Készletszintek
1736 Raktáron
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    180 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    275 Ω
  • Teljes szélesség
    20.5 mm
  • Tok anyaga
    Poliamid 6/6
  • Ferrit anyaga
    A5
Végzáró tokkal 9.5 mm 120 Ω 190 Ω

10318805

Ártartomány
859 Ft - 773 Ft

Készletszintek
5450 Raktáron
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    120 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    190 Ω
  • Külső magasság
    20.0 mm
  • Tok anyaga
    Poliamid 6/6
  • Ferrit anyaga
    K5B
Toroid végzáró 8.0 mm 14.0 mm 5.0 mm 26 Ω 50 Ω K5B

10433546

Ártartomány
71 Ft - 64 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    26 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    50 Ω
  • Ferrit anyaga
    K5B
  • Vámtarifaszám
    8504901100