A ferrithüvelyek körkeresztmetszetű kábelek interferenciaszűrésére használhatók, a legkülönbözőbb átmérőjű kábelekhez kaphatók. A kábelt körülvevő A5 anyagú gyűrűk bármilyen elektromágneses interferenciát képesek csillapítani. A poliamid háznak köszönhetően a két fél mag egy mozdulattal összepattintható. A magok könnyen felszerelhetők olyan berendezésekbe, melyeknél felújításra vagy vizsgálatra van szükség. Az impedanciaértékek egymenetes mérésen alapulnak.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Impedancia 100 MHz | Teljes hossz | Impedancia 25 MHz | Külső magasság | Maximális kompatibilis kábelátmérő | Teljes szélesség | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 573,512 Ft - 637,236 Ft | 8280 Raktáron |
158 Ω
|
|
93 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 623,612 Ft - 692,90 Ft | 800 Raktáron |
190 Ω
|
|
120 Ω
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 864,772 Ft - 960,856 Ft | 1760 Raktáron |
140 Ω
|
|
90 Ω
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
|
||
| 1.395,68 Ft - 1.550,756 Ft | 1160 Raktáron |
225 Ω
|
|
140 Ω
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
|
||
| 50,812 Ft - 56,456 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
107 Ω
|
0.504 in
12.8 mm
|
66 Ω
|
|
|
|
||
| 58,232 Ft - 64,70 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
47 Ω
|
|
23 Ω
|
|
|
|
||
| 46,692 Ft - 51,88 Ft | 350 Raktáron |
81 Ω
|
|
53 Ω
|
|
|
|
||
| 86,852 Ft - 96,504 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
153 Ω
|
0.768 in
19.5 mm
|
98 Ω
|
|
|
|
||
| 48,668 Ft - 54,076 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
73 Ω
|
0.197 in
5.0 mm
|
34 Ω
|
|
|
|
||
| 53,304 Ft - 59,228 Ft | 160 Raktáron |
60 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
33 Ω
|
|
|
|
||
| 57,104 Ft - 63,448 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
48 Ω
|
0.157 in
4.0 mm
|
24 Ω
|
|
|
|
||
| 70,336 Ft - 78,152 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
58 Ω
|
|
36 Ω
|
|
|
|
||
| 60,20 Ft - 66,888 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
51 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
28 Ω
|
|
|
|
||
| 44,144 Ft - 49,048 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
98 Ω
|
0.374 in
9.5 mm
|
53 Ω
|
|
|
|
||
| 58,592 Ft - 65,10 Ft | 6900 Raktáron |
114 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
72 Ω
|
|
|
|
||
| 54,00 Ft - 60,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
68 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
38 Ω
|
|
|
|
||
| 41,716 Ft - 46,352 Ft | 1000 Raktáron |
42 Ω
|
0.157 in
4.0 mm
|
20 Ω
|
|
|
|
||
| 43,796 Ft - 48,664 Ft | 900 Raktáron |
46 Ω
|
0.295 in
7.5 mm
|
25 Ω
|
|
|
|
||
| 54,18 Ft - 60,20 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
77 Ω
|
|
46 Ω
|
|
|
|
||
| 32,104 Ft - 35,672 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
39 Ω
|
|
17 Ω
|
|
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz