Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A ferrithüvelyek körkeresztmetszetű kábelek interferenciaszűrésére használhatók, a legkülönbözőbb átmérőjű kábelekhez kaphatók. A kábelt körülvevő A5 anyagú gyűrűk bármilyen elektromágneses interferenciát képesek csillapítani. A poliamid háznak köszönhetően a két fél mag egy mozdulattal összepattintható. A magok könnyen felszerelhetők olyan berendezésekbe, melyeknél felújításra vagy vizsgálatra van szükség. Az impedanciaértékek egymenetes mérésen alapulnak.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Impedancia 100 MHz | Teljes hossz | Impedancia 25 MHz | Külső magasság | Maximális kompatibilis kábelátmérő | Teljes szélesség | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58,024 Ft - 64,472 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
57 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
31 Ω
|
|
|
|
||
| 112,532 Ft - 125,036 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
154 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
106 Ω
|
|
|
|
||
| 87,108 Ft - 96,788 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
109 Ω
|
|
61 Ω
|
|
|
|
||
| 264,056 Ft - 293,396 Ft | 660 Raktáron |
243 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
143 Ω
|
|
|
|
||
| 165,824 Ft - 184,248 Ft | 109 Raktáron |
237 Ω
|
1.1 in
27.94 mm
|
151 Ω
|
|
|
|
||
| 193,468 Ft - 214,964 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
132 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
84 Ω
|
|
|
|
||
| 314,108 Ft - 349,008 Ft | 792 Raktáron |
247 Ω
|
1.102 in
28.0 mm
|
174 Ω
|
|
|
|
||
| 129,976 Ft - 144,416 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
76 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
46 Ω
|
|
|
|
||
| 104,568 Ft - 116,188 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
85 Ω
|
|
45 Ω
|
|
|
|
||
| 173,816 Ft - 193,128 Ft | 300 Raktáron |
146 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
92 Ω
|
|
|
|
||
| 220,392 Ft - 244,88 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
195 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
105 Ω
|
|
|
|
||
| 300,328 Ft - 333,696 Ft | 352 Raktáron |
170 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
115 Ω
|
|
|
|
||
| 341,628 Ft - 379,588 Ft | 88 Raktáron |
210 Ω
|
1.142 in
29.0 mm
|
128 Ω
|
|
|
|
||
| 523,808 Ft - 582,008 Ft | 37 Raktáron |
323 Ω
|
1.24 in
31.5 mm
|
243 Ω
|
|
|
|
||
| 1.164,372 Ft - 1.293,748 Ft | 3040 Raktáron |
195 Ω
|
1.125 in
28.57 mm
|
127 Ω
|
|
|
|
||
| 10,032 Ft - 11,148 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
44 Ω
|
0.118 in
3.0 mm
|
23 Ω
|
|
|
|
||
| 10,048 Ft - 11,164 Ft | 4000 Raktáron |
73 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
45 Ω
|
|
|
|
||
| 18,056 Ft - 20,064 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
80 Ω
|
0.354 in
9.0 mm
|
62 Ω
|
|
|
|
||
| 12,04 Ft - 13,376 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
54 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
28 Ω
|
|
|
|
||
| 12,312 Ft - 13,68 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
48 Ω
|
0.157 in
4.0 mm
|
24 Ω
|
|
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz