Menü Keresés

Hengeres ferrit 7.3 mm 11.8 mm 15.0 mm 61 Ω 109 Ω K5B

Ez a ferrit hüvelymag burkolat nélkül elérhető.
Essentra cikkszám:

10641392

Gyártói cikkszám:

RRH-118-73-150

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 799 96,788 Ft
800 + 87,108 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

19.358 Ft

200 x 96,788 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Impedancia 25 MHz 61 Ω
Impedancia 100 MHz 109 Ω
Ferrit anyaga K5B
Vámtarifaszám 8504901100

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot