Menü Keresés

Hengeres ferrit 2.0 mm 24 Ω 48 Ω K5B

Ez a ferrit hüvelymag burkolat nélkül elérhető.
Essentra cikkszám:

10319376

Gyártói cikkszám:

RRH-40-20-40

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
4000 - 15999 13,68 Ft
16000 + 12,312 Ft
Standard csomagolás: 4000

A következő szorzatának a rendelése 4000

Teljes ár:

54.720 Ft

4000 x 13,68 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Impedancia 25 MHz 24 Ω
Impedancia 100 MHz 48 Ω
Teljes hossz 4.0 mm
Vámtarifaszám 8504901100

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot