Menü Keresés

Hengeres ferrit 1.3 mm 62 Ω 80 Ω K5B

Ez a ferrit hüvelymag burkolat nélkül elérhető.
Essentra cikkszám:

10434086

Gyártói cikkszám:

RRH-35-13-90

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2000 - 7999 20,064 Ft
8000 + 18,056 Ft
Standard csomagolás: 2000

A következő szorzatának a rendelése 2000

Teljes ár:

40.128 Ft

2000 x 20,064 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Impedancia 25 MHz 62 Ω
Impedancia 100 MHz 80 Ω
Teljes hossz 9.0 mm
Vámtarifaszám 8504901100

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot